Продукти за автомобилни уплътнителни решения
Двукомпонентни части
В патентован процес на съвместно инжектиране техническа термопластична пластмаса и силикон се формоват в напълно свързан композит с висока прецизност, създавайки двукомпонентната част. Този напълно автоматизиран процес прави Trelleborg Sealing Solutions пазарен лидер в инжекционното формоване на течен силиконов каучук (LSR) и възможностите за двукомпонентна обработка. При необходимост двукомпонентни части могат да бъдат произвеждани в най-модерни чисти стаи, предлагащи части без никакви чеплъци за употреба в приложения от особена важност за безопасността.
Тенденции в автомобилостроенето, засягащи инжекционното формоване на течен силиконов каучук (LSR)
- По-леки компоненти
- Все по-сложни бордови електронни системи
- Функции, повишаващи безопасността на водачите
- Функции, повишаващи комфорта на водачите
Advanced Composites
Current manufacturing techniques at Trelleborg Sealing Solutions were specifically developed over 30 years ago to help companies overcome the limitations of traditional materials and enable new capabilities for critical parts. Within the automotive sector, many of these parts are already being converted to lightweight fiber-reinforced composites, gaining significant performance benefits while also reducing weight. We are bringing these advantages of automotive composites to unforeseen heights.
With industry-leading expertise in the automated additive manufacturing of thermoplastic composites, we are working with leading manufacturers to create parts for real-world applications that also allow for scalable processing.
Using Automated Fiber Placement (AFP) technology and Trelleborg know-how, we are creating recyclable parts with the lightest weight, greatest fatigue resistance, highest vibration dampening, and best damage tolerance available. By entering the automotive market, we have demonstrated that high-performance parts can be realized even in an industry often requiring high-volume production. In-situ (on-the-fly) manufacturing, high-speed throughput (with our laser heating system), and an additive manufacturing process remove the need for post processing steps. Moreover, we enable residual advantages for the:
- Environment – parts are recyclable and decrease fuel usage
- Consumer – improved mileage and performance
- OEMs – continuous/high throughput manufacturing with new features and material options
Разработвани гарнитури
Това може да бъде плоска гарнитура с произволен размер или уплътнител със сложна геометрия, която може да обедини няколко продукта в един.
Нашите специално разработени уплътнителни решения могат да предложат значителни предимства от гледна точка на разходи, функция, производство или работни характеристики и да ви осигурят реално конкурентно преимущество.
Специално разработена гарнитура
Уплътнителите за корпуси на ECU са проектирани специално за защита на електронните компоненти чрез уплътнение, спиращо достъпа на трансмисионно масло.
HiSpin® Rotary Seals
Manufactured to meet the needs of electric vehicle manufacturers, HiSpin® rotary seals are specifically engineered for use in next-generation e-axles. A major technology in electric cars, e-axles combine the electric motor and gearbox in a single unit, which poses several unique sealing requirements:
- Conflicting conditions within the e-axle due to the shared housing
- Extreme rotation speeds
- Limited use of lubrication
- Seal material compatibility
HiSpin® rotary seals deliver optimum performance at high rotational speeds under extreme temperature and lubrication conditions:
- HiSpin® HS40
- HiSpin® PDR RT
Learn more about HiSpin® rotary seals for next-generation e-axles
L-Cup®
Оптимизираният дизайн по метода наМКЕ осигурява отлична уплътняваща ефективност и подобрен хидродинамичен ефект на обратно изпомпване.
Тези характеристики са възможни благодарение на сведеното до минимум триене и намаленото износване и похабяване в сравнение с традиционно използваните маншетни уплътнители.
О-пръстени
О-пръстените предлагат на конструктора ефикасен и икономичен уплътнителен елемент за широка гама от статични и динамични приложения.
Богатият избор от еластомерни материали за стандартни и специални приложения позволява О-пръстените да се използват за уплътняване на практически всички течни и газообразни среди.
Уплътнителна тапа
Приложение:
Блок за управление на трансмисията
Тефлонови уплътнители
Уплътнители на базата на PTFE се използват винаги, когато триенето, съпротивлението на средата и мястото създават проблеми. Нашите тефлонови материали Turcon® имат много нисък коефициент на триене и същевременно добра устойчивост на формата под действието на високо налягане. Те са идеалните материали за проектиране на уплътнител с ниско триене, работещ с високи налягания, в минимално пространство и с висока устойчивост към средата. Тъй като тефлонът не притежава еластичността на еластомер, този вид уплътнители се задействат от О-пръстен. Уплътнителният О-пръстен придава нужната еластичност, за да компенсира неточното центриране. Всички уплътнители за бутални пръти притежават ефект на обратно изпомпване, който позволява на уплътнителя да изтегли евентуалния теч обратно в компресионната камера срещу налягането в системата.
Научете повече за някои от нашите патентовани уплътнители Turcon®
- Turcon® Glyd Ring®
- L-Cup®
- Turcon® Double Delta®
- Turcon® VL Seal®
- Turcon® Glyd Ring® T
Уплътнители Rubore®
Уплътнителите Rubore® се произвеждат чрез модерен технологичен процес, който създава композитен материал тип сандвич от комбинирани слоеве каучук, тефлон и метал.
Намалено тегло: Стабилността на размерите на уплътнителите Rubore® позволява да се конструират по-тънки метални стени, което води до значително намаляване на теглото в сравнение с изцяло еластомерните уплътнители.
По-ниски разходи за обработка: Коравината на уплътнителите Rubore® спестява време за сглобяване и занижава логистичните изисквания, намалявайки общите производствени разходи.
Подложки Rubore®
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar произвежда широка гама от шумозаглушителни подложки / изолатори, които се използват, когато се изисква устойчивост на термично, химично и механично напрежение. Това е съчетано с изключително шумозаглушаване, уплътняване, изолиране на вибрациите, свиваемост и капацитет за свързване.
Материалите се състоят от различни комбинации на слоеве каучук, въглеродна стомана, неръждаема стомана, фибростъкло, лепила за студено лепене, на акрилна или силиконова основа и термочувствителни лепила.
Подложки / Изолатори
Нашите уникални композитни материали от каучук и метал за шумозаглушаване на дискови спирачки съчетават редица ценни свойства: изолиране на вибрациите, свиваемост и отлична адхезия. Каучуковите композитни материали са отлични за приложения с взискателна изолация на вибрациите и шума. Материалите запазват целостта си дори при излагане на високо налягане и висока температура.
Бутало с пола
Материал и дизайн
Разбирайки нуждите на автомобилните производители, Trelleborg Sealing Solutions може да предложи решения за бутала с пола, разработени по заявка на клиента съобразно широк спектър от изисквания и с кратко време на изпълнение. Това включва диапазон от размери от 25 до 50 мм и конфигурации както с единичен, така и с двоен уплътнителен ръб. Имайте предвид, че металните бутала трябва да бъдат доставени от клиента или с вече изработен профил на канала, или в съответствие с нашите препоръки.
Turcon® Glyd Ring® T
В зоните с ниско налягане няма компресия или натоварвания на срязване върху уплътнението. В съчетание с вдлъбнатата форма на уплътнението това позволява по-голяма радиална хлабина и намалява опасността от екструзия през хлабината. Освен това Turcon® Glyd Ring® T осигурява отлични характеристики на триене, отсъствие на придърпване и минимална сила на разрив.
Turcon® Roto L
Уплътнението Turcon® Roto L е първото в историята активно уплътнение и е разработено за удължаване на експлоатационния живот на уплътненията на мостови системи. Уникалното при него е, че уплътнява само при необходимост. Това намалява триенето, а оттам и разхода на гориво и по този начин се пести енергия. Идеално е за уплътняване при приложения за силови агрегати, като например централните системи за напомпване на гуми (Central Tire Inflation Systems, CTIS).
Turcon® Roto L съчетава уплътнителен ръб на тефлонова основа с каучуков маншон и стабилен оформящ метален пръстен. Патентованият дизайн на уплътнението гарантира, че през повечето време уплътнителният ръб се притиска леко към уплътнителната повърхност, докато не се задейства налягането. Този уникален дизайн предлага характеристики и предимства, които никое друго уплътнение не може.
Двоен уплътнител Twin Seal
Акценти
В приложенията за адаптивно окачване те са ефикасни в намаляването на триенето и удължаването на експлоатационния живот на уплътненията, осигурявайки по този начин максимална ефективност без ефект на „придърпване“ и превъзходно действие на управлението и окачването.
Valve Seal
Приложение:
Горивна помпа с високо налягане
Ventseal Light
Sealing Profiles
We provide a wide range of advanced and customized solutions that seal, damp and protect. Our extensive material portfolio makes it possible to be material neutral, offering solutions that provide the exact functionality required. Our range of products includes:
- Extruded seals & gaskets
- Hoses and tubes
- Dampeners
- Protectors
Learn more about our Seals & Profiles
Please note: You will be transferred to the Trelleborg Seals & Profiles website