Plochá těsnění
Hlavní výhody:
- Kompatibilní se širokou škálou i těch nejagresivnějších chemikálií
- Stejná doba realizace standardních skladových položek a zákaznických řešení
- Nejvyšší úroveň kompatibility materiálů, která snižuje riziko havarijních úniků
- Rozšiřuje již tak vynikající sortiment těsnění a sad pro opravy ventilů
- Pomáhá zákazníkům zajistit bezpečnou přepravu nebezpečných materiálů
- Splňuje požadavky nařízení REACH, RoHS, a Prop 65. Specifické materiály jsou v souladu s předpisy FDA, 3A, a USP
- Podporované programem Tran-SECURE™ (program řízení utěsnění kapalin)
- Prodlužuje životnost těsnění
- Snižuje dobu odstávek
Těsnění vík vstupních šachet cisteren Turcon® Tran-SECURE™ PTFE
Hlavní výhody:
- Vylepšená konstrukce s patentovaným, vysoce výkonným materiálem Turcon® PTFE společnosti Trelleborg
- Poskytuje vyšší pevnost v tlakovém i tahovém zatížení
- Snižuje tzv. pomalou plastickou deformaci (creep), čímž je zajištěno bezpečné utěsnění v průběhu času
- Odolává deformaci díky konstrukci na bázi těsnicí manžety a s využitím pružnosti materiálu PTFE vytváří těsnicí tlak
- V souladu se všemi severoamerickými železničními specifikacemi
- Dostupné k okamžité expedici
- Poskytuje bezpečné, spolehlivé a snadno dostupné řešení pro přepravu nejagresivnějších chemikálií
- Podporované programem Tran-SECURE™ (program řízení utěsnění kapalin)
Aplikace
Vstupní šachta