Výhody přírubového těsnění Isolast® K-Fab™
- Vysoká odolnost vůči teplotě pro použití až do +300 °C / +572 °F (v závislosti na výběru materiálu)
- Odolnost vůči extrémním teplotám i složitým chemickým látkám, které se vyskytují v kritických prostředích polovodičových aplikací
- Konstrukce těsnění s výrazně menším množstvím elastomerového materiálu eliminuje přeplnění zástavby a extruzi v důsledku teplotní roztažnosti
- Optimální konstrukce zvyšuje těsnicí schopnost zejména při měnících se tlakových podmínkách (přetlak, podtlak), čímž se zvyšuje životnost a celkově tak dochází ke snižování nákladů u provozovatele
- Konstrukce těsnění odolává nesouososti příruby ve srovnání s tradičním O-kroužkem
- Vhodný těsnicí prvek pro podmínky vakua a přetlaku
- Ideální řešení v případech, kdy nestačí chemická a tepelná odolnost vakuového šroubení s O-kroužkem
- Retenční mechanismus (vzájemná soudržnost dílčích prvků) umožňuje snadnější manipulaci a montáž
- Snadná dodatečná montáž do přírubových šroubení KF, ISO, NW jako náhrada O-kroužku
Brožura "Isolast® K-Fab™ Seal"
Zjistěte více informací o přírubovém těsnění Isolast® K-Fab™ společnosti Trelleborg a o tom, jak tento těsnicí prvek zajišťuje vyšší provozní efektivitu v kritických procesech polovodičových aplikací.
Stáhněte si brožuru "Isolast® K-Fab™ Flange Seal"