Hlavní výhody
Video
Tlak bláta na těsnění
V silně znečištěném prostředí může dojít ke stlačení bláta mezi zástavbou a těsnicím prvkem, čímž vzniká tlak, který snižuje účinnost těsnicího prvku a zvyšuje možnost poruchy systému.
Těsnění Nexus Face Seal se vyznačuje vyšší flexibilitou, která mu umožňuje lépe zvládat účinky tlaku bláta, což má za následek prodloužení životnosti. To je žádoucí zejména u strojů pracujících v agresivních a viskózních nečistotách, které se na staveništích běžně vyskytují.
Kontaminace olejem
Obvodová rychlost až 1,5 m/s
Teplota až +200 °C v závislosti na materiálu O-kroužku
Diferenční tlak až 3 bary
Vnější průměr od 50 mm do 460 mm