Těsnění Rubore® Flat
Zabraňuje i sebemenšímu prosaku
Je možné, aby jeden těsnicí prvek byl pevný a zároveň měkký a elastický?
Podívejte se na těsnicí prvek Rubore® Flat, který je vyroben vystřihováním. Kovový základ prvku je po celé ploše pokryt navulkanizovanou měkkou pryžovou vrstvou. Toto těsnění je vhodné použít ve spoji, kde těsněné plochy přímo vyvozují těsnicí sílu.
Aplikace:
- Přírubové spoje
- Čerpadla
- Automatické převodovky
- Elektromotory
Těsnění Rubore® Frame
Rubore® Frame Seal
Bezpečné a efektivní
Jak by vypadalo dokonalé těsnicí řešení pro řídicí jednotky a elektronické součástky?
Podívejte se na těsnicí provek Rubore® Frame! Toto těsnění je vyrobeno patentovanou technologií vystřihování, která umožňuje vyrobit relativně silný prvek s úzkou geometrií a dobrou stlačitelností.
Těsnění Rubore® Cap
Rubore® Cap Seal
Rubore® Cap Seal
Jednodušší montáž pomocí inovativního těsnění Rubore® Cap
Jak spolehlivě a bezpečně uzavřete a utěsníte v blocích motorů montážní otvory pro vačkové hřídele?
Při montáži těsnicího prvku Rubore® Cap není nutné používat lepidla ani tmely. Tím vznikají značné úspory nákladů a času a současně se zvyšuje těsnicí výkon ve srovnání s konvenčními těsnicími uzávěry.
Přečtěte si brožuru a zjistěte více informací.
Těsnění Rubore® Cover
Dva v jednom
Hledáte chytré řešení pro kryty elektronických řídicích jednotek nebo senzorů?
Těsnicí prvek Rubore® Cover - kryt vyrobený hlubokým tažením s integrovaným těsněním může být pro Vás dokonalým řešením. Díky malým lisovacím silám se při montážním procesu snadno umisťuje a těsnicí břit má pokaždé přesnou polohu.
Těsnicí prvek Rubore® Cover - kryt vyrobený hlubokým tažením s integrovaným těsněním může být pro Vás dokonalým řešením. Díky malým lisovacím silám se při montážním procesu snadno umisťuje a těsnicí břit má pokaždé přesnou polohu.