contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei unterschiedlichen O-Ringen zur Vorspannung, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit des Dicht-Systems wirksam verlängert. Die neuartige Abstreiflippe verhindert, dass sich Schmutz vor dem Abstreifelement ansammelt (insbesondere bei vertikaler Einbaulage). Verwendung bei mittleren und schweren Hydraulikanwendungen. Auch für die Verwendung mit Dichtungen, die rückfördernd wirken einsetzbar, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs