Laakerit ja laakeriholkit - synteettiset komposiitit ja kestomuovit
Orkot® laakerit laivoihin ja vesivoimaloihin
Orkot® Marine laakerit
Orkot®, Turcite® ja HiMod® laakeriholkit
Turcite® Bearings
Turcite®-B Slydway®
Trelleborg Sealing Solutions valmistaa komposiitti- ja kestomuovilaakereita lukuisiin erilaisiin sovelluksiin. Laakerit on asennettu ja sovitettu rakenteisiin siten, että ne sallivat kahden tai useamman osan välisen suhteellisen liikkeen.
Ne ovat mekaanisia komponentteja, jotka tukevat jotain toista osaa ja/tai alentavat kitkaa.
Turcite®-B Slydway®
Turcite®-B Slydway® on nauhamainen materiaali, jota käytetään pääasiassa työstökoneiden johteiden tasolaakeroinneissa. Sille on ominaista pieni kitka, stick-slip-vapaa toiminta ja pitkä kestoikä. Turcite®-B Slydway® kiinnitetään liimamalla nauha hyvin puhdistettuun metallipintaan kaksikomponenttiepoksiliimalla. Turcite®-B Slydway® on mittansa pitävä, huoltovapaa ja se soveltuu sekä voideltuihin että voitelemattomiin sovelluksiin.
Trelleborgin laakerimateriaalivalikoimaan kuuluvat kestomuovimateriaalit Turcite® ja HiMod® sekä Orkot® synteettiset komposiittimateriaalit.
Orkot® Marine & Hydro Laakerit
Orkot® on komposiitti, joka valmistetaan liittämällä teknistä kuitukangasta kuumakovettuvaan hartsiin. Hartsiin seostetaan voitelua ja fysikaalisia ominaisuuksia parantavia lisäaineita.
Orkot® laakereilla on merkittäviä etuja perinteisiin metallilaakereihin verrattuna. Ne ovat mittansa pitäviä, pienikitkaisia, sekä pitkäikäisiä ja ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa voitelu on rajallinen tai puuttuu kokonaan. Ne eivät turpoa merivedessä käytännössä lainkaan, joten ne ovat ihanteellisia laivanrakennuksessa ja vesivoimasovelluksissa.