Evite les contacts métal / métal entre piston ou tige et alésage et permet de reprendre des contraintes radiales élevées. Orkot® est un matériau en fibres synthétiques imprégnées d'un mélange de résine avec adjonction d'un lubrifiant. Capable de résister à de fortes charges radiales, d'amortir les vibrations. Il retient les particules étrangères. Fortes charges statiques admissibles. Matériaux spéciaux disponibles pour températures jusqu'à +250°C.Catalogue électronique (metric)