contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Elasztomer tömítéseket kínálunk tiszta körülmények között különféle tisztasági szabványok szerint. Ezek tartalmazzák azon tömítéseket, melyekből a festék nedvesség hatására nem lép ki (PWIS-mentes), maximális engedélyezett részecskeméret 400 μm vagy 200 μm az ISO 16232 szerint vagy a tömítések 5. osztályú tiszta helységben mosva és csomagolva az ISO 14644-1 szerint.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs