Technical Proposals Online
The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
- One area for creation and storage of technical proposals
- Access to your proposals globally, 24/7
- Consistent proposal format
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
eBusiness / EDI
Mindegy, hogy viszonteladó vagy ügyfél, készek vagyunk rá, hogy elektronikus fájlokat osszunk meg önnel!
Minden jelenlegi adatkommunikációs formátumot és kommunikációs csatornát támogatunk.
Jelenleg az EDI-t működtetjük számos partnerünkkel világszerte, gyakran használva különböző formátumokat és feltöltési platformokat.
Az EDI projekt csoportunk kapcsolatot tud biztosítani az ön hozzáértő személyzetével együttműködve rövid időn belül.
Számos sikeresen megvalósított projekt demonstrálja az EDI óriási előnyeit mindkét oldalon.
Megtalálja EDI kontaktját a következő oldalakon.
EDI for Customers
Trelleborg Sealing Solutions többféle megközelítést is biztosít, hogy optimalizálja a beszerzési folyamatokat az elektronikus adatcserét (EDI) használva:
A beszerzések elektronikus feldolgozása jelentősen hatékonyabb mint a hagyományos módszerek.
- A pontatlanság és a félreértések elkerülhetők.
- A feldolgozás költsége mindkét oldalon csökkenthető
Az egész folyamatláncot feltérképezzük önnek:
- Rendelés vagy szállítási terv
- Rendelés visszaigazolás
- Szállítólevél
- Számla
Támogatunk minden ismert formátumot:
- VDA
- EDIFACT
- XML (védett vagy openTRANS)
- ANSI/X.12
- Egyéb formátumok is megoldhatók.
Többszörös kommunikációs módok is elérhetők:
- OFTP2
- AS2
- SFTP
A legmodernebb technológiát alkalmazva (Seeburger BIS-System), a megfelelő megoldást rövid időn belül biztosítjuk.
Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba!
EDI for Suppliers
Trelleborg Sealing Solutions többféle megközelítést is biztosít, hogy optimalizálja az ellátási lánc folyamatait az elektronikus adatcserét (EDI) használva:
- A beszerzések elektronikus feldolgozása jelentősen hatékonyabb mint a hagyományos módszerek.
- A pontatlanság és a félreértések elkerülhetők.
- A feldolgozás költsége mindkét oldalon csökkenthető.
Az egész folyamatláncot feltérképezzük önnek:
- Rendelés vagy rendelés változás
- Rendelés visszaigazolás
- Szállítólevél
Az adatcseréhez mi az EDIFACT formátumot választottuk.
A legmodernebb technológiát alkalmazva (Seeburger BIS-System), a képesek vagyunk az elektronikus üzleti kapcsolat előnyeit élvezni önnel rövid időn belül.
Bővebb információért kérjük lépjen kapcsolatba területi képviselőnkkel.
EDI a Trelleborg Sealing Solutions-el
- EDI a Trelleborg Sealing Solutions -el - melyik EDI formátumot válassza
- Implementation guidelines (EDIFACT) / valid from Nov. 2023
PDF 145KB
Kivitelezési irányelvek
- Kivitelezési irányelvek (EDIFACT)
ZIP 1503KB
XLS-alapú eBusiness
Certificate
Trelleborg TLS certificate
Our latest OFTP2, AS2, and HTTPS certificate is available here (valid until 28 October 2025).