contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
De Turcon® Double Delta® is een dubbelwerkend afdichtingselement, dat is voorzien van een elastomere O-ring. De Turcon® Double Delta® kan worden gecombineerd in bestaande O-ringgroeven (US Standard AS 568 A, MIL-P-5514) en heeft zeer goede loopeigenschappen qua wrijving. Geen stick-slip en droogloop mogelijk. De Turcon® Double Delta® wordt toegepast in lichte en middelzwaar belaste hydraulische installaties.Om te zoeken naar beschikbare artikelen, kunt u de Electronisch Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metric) Electronische Catalogus (inch)