Turcon®
Een grote verscheidenheid aan hoogwaardige thermoplastische compounds ontwikkeld voor gebruik in afdichtingselementen. Eigenschappen: erg lage wrijving om uitbreekkracht te verlagen, geen stick-slip, weinig slijtage, lange levensduur, bijzonder goede chemische bestendigheid / vloeistof compatibiliteit.
Turcite®
Een grote verscheidenheid aan hoogwaardige thermoplastische compounds om te gebruiken als vlakke, lineaire en geleideringen lager elementen. Eigenschappen: erg lage wrijving om uitbreekkracht te verlagen, geen stick-slip, weinig slijtage, lange levensduur, goede specifieke lagerbelastingen, bijzonder goede chemische bestendigheid / vloeistof compatibiliteit, ongelimiteerde opslagtijd.
HiMod®
Een range van hoogwaardige thermoplasten met een hoge elasticiteit. De compounds zijn beschikbaar om de prestaties te verhogen in chemische, elektrische en hoogwaardige afdichtings/lager toepassingen.
Zurcon®
Een grote verscheidenheid aan hoogwaardige polymeren ontwikkeld voor spefieke taken en service binnen afdichtingstoepassingen. Het materiaal is beschikbaar in een grote range van compounds, toevoegingen en hardheden om de compatibiliteit en prestaties van afdichtingssystemen in de steeds toenemende hoeveelheden aan vloeistoffen te optimaliseren. Hierbij is de range aan Zurcon® injectie spuitgiet polyurethanen ontworpen om aan de strenge eisen van hydraulische en pneumatische afdichtingssytemen te voldoen. Eigenschappen: hoge mechanische belastbaarheid, slijtage en trekbestendig.
Isolast®
Een op hoge temperatuur acterende perfluorelastomeer die een uitstekende afdichtende werking heeft in de meest agresieve chemische omgevingen in de procesindustrie. Nieuwe materialen verhogen het temperatuurbereik tot boven de 300°C en bieden de best mogelijke chemische bestendigheid. Een compound dat voldoet aan de FDA regels is eveneens beschikbaar.
Orkot®
Orkot® lagermaterialen zijn een serie thermoharder composiet lagermaterialen met geïntegreerde geavanceerde polymeertechnologie. Deze bestaan uit technische versterkingen geïmpregneerd met thermohardende harsen, gelijkmatig verdeelde smeermiddelen en andere toevoegingen. Deze zorgen ervoor dat de optimale oplossing voor vele werktuigbouwkundige toepassingen wordt bereikt.
Andere materialen
Trelleborg Sealing Solutions biedt ook een brede range thermoplastische en elastomeer materialen. Andere Trelleborg Sealing Solutions materialen voorzien in een grote verscheidenheid aan thermoplastische materialen en elastomeren inclusief gevuld en ongevuld PTFE, PCTFE, ETFE, polyurethanen, polyester estomeren, nitrile, silicone en fluorelastomeren.
Voor het afdichten van de meeste vloeistoffen en gassen zijn producten beschikbaar. Binnen elke materiaal groep zijn diverse compounds en hardheden beschikbaar om te voldoen aan de eisen van specifieke toepassingen, inclusief FDA, WRC en andere instanties. De continue ontwikkeling van materialen en geometriën helpt Trelleborg Sealing Solutions om de leidende positie in afdichtings- en lager technologieën te behouden.