contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Een belangrijk onderdeel van elke Hydro Power-toepassing is het lager. Trelleborg Sealing Solutions is 's werelds toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van zelfsmerende lagers voor de waterkrachtmarkt.
Door bestaande oplossingen aan te passen, heeft Trelleborg Sealing Solutions onderdelen geleverd voor windturbines sinds de technologie begon. Het bedrijf is nu de grootste leverancier van afdichtingen op de markt, en de meerderheid van de leidende spelers zijn de klanten.
De huidige windturbines zijn geavanceerde precisiemachines, digitaal en geautomatiseerd om het wattage van elke windvlaag te maximaliseren. Een gemiddelde windturbine van twee megawatt kan genoeg elektriciteit opwekken om ongeveer 1.000 huishoudens van stroom te voorzien. Een operationele verwachting van 98 procent over een levensduur van 20 jaar, 24/7, zorgt voor een uiterst dynamische omgeving waar betrouwbaarheid voorop staat.
Afdichtingen voor windturbines moeten een lage wrijving, een lange levensduur, geen lekkage en eenvoudige installatie bieden, waarbij een maximale tussentijd tussen onderhoud een essentiële vereiste is. Trelleborg Sealing Solutions draagt bij aan een effectieve werking van hydraulica, onze producten zijn bestand tegen ontberingen op land- en offshore-installaties. Afdichtingen zijn ontworpen en getest om continue korte slagen te weerstaan bij een druk van 250 bar / 3625 psi en temperaturen zo laag als -40 ° C / -40 ° F.