Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bản ghi của các hội thảo kỹ thuật trực tuyến. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký hội thảo trực tuyến sắp tới, vui lòng truy cập các sự kiện ảo, hội thảo trực tuyến và triển lãm thương mại để xem lịch các sự kiện ảo và trực tiếp đầy đủ của chúng tôi.
In this webinar, we will:
- Introduce Trelleborg’s broad range of innovative capabilities targeted for single-use fluid path systems for the biopharmaceutical industry
- Demonstrate how we partner with biopharmaceutical OEMs starting with development of new products, to prototyping, and through to serial production
- Showcase our robust quality system tailored to standards of the biopharmaceutical industry
Attendees will gain a better understanding of rubber component design and manufacturing – from material selection to prototyping and production-ready mold technology.
Key takeaways:
- Examine Three Common Molding Processes
- Learn how Material Selection Impacts an Application’s Performance
- Discuss Design Features that Influence Product Development
- Hiểu rõ hơn về xu hướng thiết kế thiết bị y tế
- Làm nổi bật giá trị của polyme silicon cho các thiết bị y tế
- Hiểu cách các công nghệ ép đùn tiên tiến của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho các thiết bị y tế của bạn dựa trên một số trường hợp nghiên cứu
Discover how introducing active pharmaceuticals to silicone aids in the development of drug-eluting devices and implantable drug delivery systems to create innovative therapies for patients.
Key takeaways:
- Understand market trends, the early uses of drug elution and expectations on the future
- Learn about excipient materials used as well as the manufacturing methods that can be employed
- Gain a detailed breakdown of multiple ways APIs can be introduced to silicone with case studies
- Hiểu những lợi ích của trung tâm phát triển nhanh chóng và cách nó hỗ trợ khách hàng tăng tốc thời gian thị trường cho các sản phẩm mới
- Tìm hiểu cách dịch vụ này hợp lý hóa sự chuyển đổi từ thiết kế sang tạo mẫu và cuối cùng sản xuất nối tiếp
- Gặp gỡ các chuyên gia tận tâm của chúng tôi, hỗ trợ thiết kế, vật liệu, quy trình và chất lượng trong toàn bộ vòng đời của dự án
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Lấy một sự hiểu biết về các yêu cầu liên quan đến vật liệu MDR
- Tìm hiểu cách tiếp cận giống như đối tác giúp bạn xác định và đáp ứng nhu cầu này
- Thảo luận về các yêu cầu và cách tiếp cận giải pháp với các chuyên gia Trelleborg
- Tìm hiểu cách Công nghệ LSR đa thành phần có thể đơn giản hóa thiết kế ứng dụng và quy trình lắp ráp
- Hiểu những thách thức thiết kế tiềm năng Làm thế nào chúng có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng quá trình đúc đa thành phần
- Kiểm tra các phương pháp kết hợp các vật liệu khác nhau với ép phun
- Lấy một sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc liên quan đến các nhà sản xuất linh kiện silicon sớm trong quá trình phát triển (viện trợ trong việc lựa chọn bố cục thiết kế phù hợp và đáp ứng, hỗ trợ tạo mẫu trong các ứng dụng của bạn)
See how Orkot® C620 pushes the boundaries of composite technology, specifically designed and developed to meet the requirements for a strong and light material to withstand high loads and stresses over a long service life in landing gear.
Key takeaways:
- Discover how Orkot® C620 can reduce weight and increase efficiency
- Learn how the material enhances performance
- Understand how it compares with other composite and metallic bearings
Key takeaways:
- Discover how the new H2ProTM range of fully validated materials is specifically designed to meet the challenging application conditions of the full hydrogen value chain
- Learn about two new materials Zurcon® H2ProTM ZLT and H2ProTM EBT25 specifically engineered for challenging hydrogen gas applications such as high pressures or low temperatures
- Find out about the extensive pipeline of further H2ProTM materials available this year
- Draw on our experts to discuss your hydrogen sealing needs
Key takeaways of the webinar include:
- Discover how Orkot® C620 can reduce weight and increase efficiency
- Learn how the new material enhances performance
- Understand how it compares with other composite and metallic bearings
Key takeaways:
- Find out the use cases where Nexus Face Seal improves lifetime and reduces operating costs
- Understand the mechanism behind its operation and how it can benefit your application
- See test data that proves its advantages and shows how it outperforms competitive products
Key takeaways:
- Find out where to specify Forsheda® V-Ring to lower friction and reduce downtime
- Understand the design features that work together to make a better seal and their benefits to you
- See testing data related to wear and environmental conditions that prove its performance
Key takeaways:
- Learn about the features and benefits of the Isolast® PureFabTM material range, and the characteristics of the different materials
- Discover how these materials save time and costs for semiconductor manufacturers
- Understand how Isolast® PureFabTM materials extend seal life and prevent contamination, even in the most demanding semiconductor processes
- Find out about the intensive testing process undertaken to prove the performance of these materials, including plasma erosion tests in the most common process gases, long-term mechanical tests, and purity tests including trace metal analysis and outgassing
Key takeaways:
- Learn about our comprehensive portfolio of flat gaskets and how these can boost application performance, reduce downtime and simplify maintenance processes
- Understand how we collaborate with customers to specify materials and develop designs to meet your unique flat sealing needs
- Find out about our package of tools to support customers with product specification, including the FlatSeal™ Selector and our FlatSeal™ Guides
Key takeaways:
- Where D-Seal can be used to prevent cavitation damage
- Why its design can improve performance in automotive applications
- How Trelleborg’s material range can meet your requirements
Key takeaways:
- Find out about the features and benefits of the FoodPro® EPDM family
- Discover how these materials save time and costs in the Food & Beverage equipment manufacturing process
- Understand how we ensure our materials are compliant with regulations and the intensive testing process undertaken to prove compatibility
Key takeaways:
- Understand Trelleborg’s innovative automated fiber placement bearing manufacturing process
- Discover the key benefits of these bearings, including high strength and durability with reduced weight and friction
- Learn about applications with case studies where HiMod® Advanced Composite Bearings are in use today
Understand how working with Trelleborg Sealing Solutions as a development partner leads to customized high-performance polymer solutions that solve your engineering challenges.
Key takeaways:
- How thermoplastic products can solve your engineering challenges
- Where our solutions can consolidate multiple parts, reduce weight, or improve strength
- Why thermoplastic materials offer advantages over more traditional materials
Find out about the Isolast® K-Fab flange seal and how it gives long-term sealing and increased productivity in today’s most extreme Subfab conditions, lowering the overall cost of manufacturing of microchips.
Key takeaways:
- Learn about the unique puzzle-shaped connection between the flange insert and elastomer element, making assembly of the flange easier
- Find out how the Isolast® K-Fab flange seal contributes to significantly lowering the overall cost of manufacture of microchips
- Hear about our range of solutions engineered for your critical Subfab applications
Discover the range of advanced manufacturing capabilities for Isolast®, Trelleborg’s proprietary portfolio of high-performance perfluoroelastomer materials that withstand extreme temperatures and harsh media.
Key takeaways:
- Learn about our innovative FFKM sealing solutions, beyond standard O-Rings
- Find out about our wide range of products – from tiny microseals to giant Fleximold™ parts
- Understand how we combine material, manufacturing and engineering capabilities to solve your most challenging applications
Learn about the Zurcon® Excluder® ESA, a polyurethane scraper for aircraft landing gear, that prevents the ingress of contaminants into the lower bearing of the shock strut at a wide temperature range.
Key takeaways:
- Find out where and how Zurcon® Excluder® ESA is used
- Understand the current portfolio of aerospace products and where Zurcon® Excluder® ESA fits within it
- Explore technical design details, test results and materials
Find out about the unique iCast™ digital manufacturing process, an innovation in liquid silicone rubber (LSR) processing that is a cost-effective way to develop product variations or try out different design concepts.
Key takeaways:
- Gain an understanding of how iCast™ technology meets demand for low volumes to minimize the transition time from design to manufacturing
- See how digitalization and innovative manufacturing technologies are used to reduce the lead time for LSR products
- Learn how the parts produced compare to standard injection molded parts
Chìa khóa của hội thảo trên web bao gồm:
- Khám phá cách Xplortm S và FS-Seals mới có thể mang lại lợi ích cho bạn bằng cách đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm tổng chi phí bỏ ra
- Hiểu cách các phớt này cải thiện sự an toàn của các hệ thống quan trọng trong môi trường áp suất cao và nhiệt độ
- Tìm hiểu cách thiết kế phớt một mảnh linh hoạt tối ưu hóa hiệu suất làm kín cho các ứng dụng không rò rỉ
- Tìm hiểu về các tài liệu Xplor hiệu suất cao của chúng tôi, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành toàn cầu có liên quan
- Giảm thời gian xuống với sự thay đổi phớt tại chỗ
- tiết kiệm chi phí vận chuyển và thời gian
- Cung cấp một giải pháp bền vững, giảm tác động môi trường
- Cho phép nâng cấp thiết bị hiện có với các thiết kế và vật liệu Trelleborg sáng tạo
• Khám phá công nghệ sản xuất đằng sau các giải pháp đa thành phần
• Tìm hiểu kết hợp vật liệu nào là có thể
• Khám phá khả năng tại trung tâm phát triển của chúng tôi
• Hiểu những lợi ích chính của các giải pháp đa thành phần
- Đánh giá sản xuất composite nhiệt dẻo, bao gồm hợp nhất tại chỗ thông qua vị trí sợi tự động (AFP)
- Khám phá tầm quan trọng của việc sử dụng composite nhiệt dẻo trong khả năng di động điện tử
- Tìm hiểu các mục đích thương mại của bạc lót composite tiên tiến
- Hiểu quy trình sản xuất nối tiếp các ống composite nhiệt dẻo
- Xem lại thành công thương mại của vật liệu tổng hợp nhiệt dẻo cho các ứng dụng O & G xuống cấp
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Tìm hiểu về khả năng mô phỏng Phớt, cũng như các khả năng cụ thể cho các sản phẩm và ứng dụng hàng không vũ trụ
- Tìm hiểu về đặc tính vật chất và kiểm tra xác minh mô phỏng
- Hiểu cách phân tích phần tử hữu hạn (FEA) có thể được thực hiện cho một loạt các sản phẩm hàng không vũ trụ, bao gồm làm kín máy bay, làm kín động cơ và bạc lót cho thiết bị hạ cánh
- Tìm hiểu cách phân tích MoldFlow đảm bảo các bộ phận đúc tùy chỉnh chất lượng cao bằng cách phân tích quy trình sản xuất
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Khám phá làm thế nào các vật liệu tổng hợp nhựa nhiệt dẻo liên tục vượt trội hơn các vật liệu sợi và vật liệu nhiệt truyền thống và cấu trúc kim loại trong môi trường hoạt động tích cực
- Tìm hiểu những lợi thế của việc gia cố chọn lọc thông qua vị trí sợi tự động, bao gồm các hình dạng và tùy chỉnh phức tạp để đáp ứng các yêu cầu tải cụ thể
- Thảo luận về các trường hợp sử dụng công nghiệp, bao gồm bạc lót composite cho các ứng dụng độ mòn ma sát thấp và lá chắn cho độ bền cấu trúc, cũng như các ứng dụng yêu cầu độ trong suốt tín hiệu
- Tìm hiểu làm thế nào các vật liệu tổng hợp hiệu suất cao có thể cải thiện hiệu quả và tác động môi trường thông qua việc giảm khối lượng, ma sát thấp, chống mài mòn và tuổi thọ dài hạn
- Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của FoodPro® E75F1
- Khám phá cách vật liệu này tiết kiệm thời gian và chi phí trong quy trình sản xuất thiết bị thực phẩm và đồ uống
- Hiểu các quy định về tài liệu liên hệ thực phẩm toàn cầu và tại sao tuân thủ toàn cầu là quan trọng
- Tìm hiểu về khả năng đúc của vật liệu này và lợi ích nhiều bộ phận nhiều thành phần trong chế biến thực phẩm và đồ uống
- Tìm hiểu về quá trình thử nghiệm chuyên sâu được thực hiện để chứng minh khả năng tương thích của tài liệu này với quy trình và môi trường làm sạch được sử dụng trong chế độ làm sạch CIP và SIP
- Tìm hiểu về hồ sơ toàn diện của TrelleBorg về khả năng xử lý polymer cho các thành phần cabin máy bay bao gồm nhiệt đùn và đàn hồi, nhựa nhiệt dẻo đục phun, miếng đệm đàn hồi và phớt, v.v.
- Tìm hiểu về các vật liệu polymer được sử dụng trong cabin máy bay, và các phương thức xử lý cho mội loại tương ứng
- Hiểu các quy định và yêu cầu chính của khách hàng đối với các thành phần nhiệt dẻo và đàn hồi được sử dụng trong cabin của máy bay
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích hàng đầu của thị trường của chuỗi vật liệu Isolast® PureFab ™ mới
- Tìm hiểu về quy trình thử nghiệm chuyên sâu được thực hiện để chứng minh hiệu suất của các vật liệu này, bao gồm kiểm tra xói mòn plasma trong khí quy trình phổ biến nhất, kiểm tra cơ học dài hạn và kiểm tra độ tinh khiết bao gồm phân tích kim loại vết và khí thải
- Xác định mức độ chuẩn mực của đối thủ cạnh tranh rộng rãi giúp xác định việc cung cấp tốt nhất và giảm rủi ro khi đủ điều kiện vật liệu mới trong môi trường có độ nhạy cao
- Khám phá cách thức tài liệu này tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà sản xuất bán dẫn
- Hiểu cách vật liệu Isolast® PureFab ™ kéo dài tuổi thọ phớt và ngăn ngừa ô nhiễm, ngay cả trong các quá trình bán dẫn đòi hỏi khắt khe nhất
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Tại sao việc chọn vật liệu làm kín đàn hồi phù hợp là rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn chân không trong các quy trình bán dẫn, do đó, giữ cho thời gian ngừng hoạt động của công cụ ở mức tối thiểu
- Khám phá chuỗi vật liệu polymer mới của chúng tôi cho các ứng dụng bán dẫn và tính chất của nó
- Khám phá các khả năng phân tích nguyên tố hữu hạn (fea) cụ thể để dự đoán tuổi thọ của các bộ phận làm kín
- Tìm hiểu về các tính năng mới của phớt Turcon® VL II và cách có thể giảm thiểu việc bảo trì máy bay với các bộ phận 'được làm kín suốt đời'
- Tìm hiểu về hiệu suất bơm ngược của phớt và đóng góp của nó cho giảm trọng lượng máy bay
- Hiểu cấu hình lắp đặt và cách thức mà hệ thống làm kín Tandem tăng cường an toàn chuyến bay
- Có được tổng quan về các ví dụ ứng dụng cho phớt Turcon® VL® II và tìm hiểu về lợi ích của nó trong một loạt các tình huống làm kín
- Trực tiếp hỏi các chuyên gia hàng không vũ trụ của chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có trong phiên tương tác hỏi đáp
- Hãy xem xét sâu sắc về các giải pháp làm kín cho các ứng dụng galley đã chọn
- Có được kiến thức về các quy định của chính phủ và các yêu cầu tuân thủ nguyên liệu liên quan đến các ứng dụng
- Tìm hiểu cách Trelleborg có thể hỗ trợ quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng của bạn
- Phát triển và hiểu biết về khả năng sản xuất của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp để hỗ trợ khách hàng
Các điểm quan trọng của hội thảo trên web:
- Làm thế nào các vật liệu tổng hợp nhiệt dẻo cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các hệ thống điện
- Tại sao vị trí sợi tự động của vật liệu tổng hợp nhiệt dẻo là một quy trình sản xuất lý tưởng cho các cấu trúc tổng hợp
- Làm thế nào các vật liệu tổng hợp nhựa nhiệt dẻo vượt trội so với vật liệu tổng hợp nhiệt truyền thống và cấu trúc kim loại
- Tại sao các vật liệu tổng hợp này phù hợp để sử dụng như cách điện và che chắn EMI
- Hiểu về bề rộng của các khả năng trên tất cả các trang web có sẵn cho khách hàng của chúng tôi.
- Trình diễn các khả năng này bằng cách sử dụng một loạt các vật liệu (bao gồm vải, composite, gia cố kim loại)
- Hiểu sự phức tạp và quá trình liên quan đến việc chế tạo phớt gia cố
- Xem một loạt các quy trình dụng cụ và bảo dưỡng
- Xem một loạt các tùy chọn hoàn thiện
- Xem tác động của thiết kế để sản xuất đến chi phí sản phẩm mà không gây nguy hiểm cho hiệu suất phớt.
- Có một sự hiểu biết về ưu và nhược điểm của các kỹ thuật khác nhau bao gồm lợi ích cho khách hàng của chúng tôi cũng như sản xuất
- Kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo: Các quy trình và ứng dụng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
- Trí tuệ nhân tạo được sử dụng như thế nào trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau và tiềm năng ở đâu?
- Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ làm kín: chức năng và khả năng cho các ứng dụng của khách hàng
- Kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo: Các quy trình và ứng dụng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
- Trí tuệ nhân tạo được sử dụng như thế nào trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau và tiềm năng ở đâu?
- Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ làm kín: chức năng và khả năng cho các ứng dụng của khách hàng
- Tìm hiểu làm thế nào và tại sao phớt Elastomer đang phát triển để đáp ứng các yêu cầu máy bay và động cơ mới
- Hiểu tầm quan trọng của thử nghiệm tải chức năng nhiệt độ cao so với thử nghiệm vật liệu tĩnh truyền thống
- Xem kết quả kiểm tra toàn diện xác minh hiệu suất dưới tải ở nhiệt độ cao
- Nhận biết cách đạt được hiệu suất tốt hơn với trọng lượng nhẹ hơn chi phí hệ thống thấp hơn
Xem hội thảo trên web này để tìm hiểu:
- Cách phớt Cassette Trelleborg CSL1500 khác với các phớt khác có sẵn trên thị trường
- Làm thế nào Trelleborg đã sử dụng công nghệ được phát triển trong quá trình phát triển phớt CASSETTE CSL1500 để cải thiện các thiết kế quay của chúng.
- Làm thế nào tư duy vượt quy chuẩn của Trelleborg kích hoạt một thị trường hoàn toàn mới cho Phớt cassette
Tìm hiểu lý do tại sao phân tích là chìa khóa để tối ưu hóa hiệu suất làm kín trong bất kỳ hệ thống thủy lực nào và Quản lý chất giảm ma sát vai trò quan trọng trong việc mở rộng giới hạn hiệu suất đáng kể. Cách tiếp cận mở rộng này để mô tả các bề mặt tiếp xúc cho các phớt động , tính đến xu hướng đối với các quy trình phủ thay thế liên quan đến sự thay thế cần thiết của Crôm.