市场上可以买到的现场清洗(CIP)清洗介质,有下列种类:
- 碱性现场清洗药水,基于氢氧化钠、氢氧化钾和表面活性剂
- 酸性现场清洗药水,基于无机酸和表面活性剂
- 碱性现场清洗消毒药水,基于次氯酸钠、活性氯和表面活性剂
- 酸性现场清洗消毒药水,基于过醋酸、过氧化氢和表面活性剂
- 溶剂,极性和非极性都有
选择密封材料时需考虑的因素
请务必要考虑下列因素,才能在现场清洗(CIP)处理过程中确保最完备的密封性能,以及防止密封件过早失效
腐蚀性化学品缩短密封件的寿命
自动进行现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)是目前清洗加工系统的最好方法.它们保证了安全和效率,防止产品被毒物污染,并且使工艺过程的再污染最小化。但是它们复杂的配方能迅速对弹性体密封件造成严重损坏,特别是在有负载和压力的用途中。
采用高温和蒸汽消毒(现在通常高达150°C/302°F),这种损伤将加剧。
- 点击此处查看在线清洗(CIP)的有关资料
- 点击此处了解更多研究结果
符合标准的低成本高效解决方案
通过把密封材料与系统介质和化学清洗剂进行匹配,能够使规定的维护周期达到最长。根据您对特殊要求的详细描述,我们能够 推荐低成本高效的解决方案,并且符合所有主要的标准,并且已经证明能够耐受几乎所有已知的清洗规范,不管它有多么严格。
从下面的材料类型来选择:
- 乙丙橡胶 基材的低成本高效密封材料,为消毒技术设计。乙丙橡胶
- 各种氟橡胶材料
- 我们专利的氟橡胶 Resifluor™ 500 系列
- Isolast® 全氟橡胶材料兼具弹性体的弹性,和几乎最广泛的化学相容性。
- Turcon® 聚四氟乙烯基材的密封材料,具有几乎全能的化学相容性和无与伦比的摩擦特性
研究结果
在使用现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)时,选用恰当的密封材料不是件简单的事,并且标准和规范也不能提供 太多的帮助。标准中只是提供通用的资料和列出符合标准的弹性体材料的种类。所以,特瑞堡密封系统公司要进行 自己的试验,以便为客户的特定工况推荐最佳密封材料和提供支持.
现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)介质中的材料相容性试验
特瑞堡密封系统公司进行了综合性研究,广泛地测试了市场上的各种材料和常用的现场清洗(CIP)的药水和溶剂。 因为目前现场清洗( C I P ) 之后通常紧接着是高达150°C/302°F的高温蒸汽消毒,所以我们的测试也在这样 的工况中进行。
最重要的指标,比如:
体积变化
- 重量变化
- 拉断时的伸长率
- 拉伸强度变化
- 硬度变化
根据测试结果,我们为大多数现场清洗(CIP)介质给出了推荐材料
正如我们所预料,强烈的现场清洗(CIP)流体,以及高温,使一些接受测试的弹性体到达了性能极限。然而,重 要的地方是, 即使是同一种聚合物的基本种类,不同牌号的材料的测试结果有巨大的差异。这样,特瑞堡密封系统 公司可以由此研制出在现场清洗( CIP) 和现场消毒(SIP)工艺中具有最佳表现的材料。
总结:
- 乙丙橡胶
乙丙橡胶材料E7502、E7518和E8502在大多数现场清洗(CIP)流体和高温蒸汽中呈现出优异的结果,试验证明这 些牌号能够用于腐蚀性的极性溶液,像丙酮和丁酮。由于乙丙橡胶的非极性特征,不建议把它们用于非常油腻的食 品和一些食品级的润滑剂。
了解更多有关 乙丙橡胶 的资料
- 氟橡胶
尽管标准的V8605在带有活性氧和非极性溶液的酸性流体中,表现出良好的性能,它在蒸汽中的暴露时间应当有一定的限制。优质的氟橡胶V8T41能够暴露在高达170°C/338°F的蒸汽中,并且也更耐所有类型的清洗剂。这种材料的密封件比标准的氟橡胶密封件拥有更长的使用 寿命。两者都是高极性复合物,并且能够用在油腻食品、化妆品、油液和润滑剂中。
了解更多有关 氟橡胶 的资料
- Resifluor™ 500
ResifluorTM 500具有独特的聚合物结构,这就意味着它能够用于极性和非极性流体、所有的现场清洗(CIP)介质和 高温蒸汽中,在诸如丁酮、甲苯和丙酮溶液中它也呈现优良的性能。实际上,由于ResifluorTM 500兼备了乙丙橡胶 和高氟型氟橡胶的特性,使它对于混合的工艺流非常适用。
了解更多有关 Resifluor™ 500 的资料
- Isolast®
Isolast® 全氟橡胶在所有测试条件下都有最佳的表现,还有,在高达240°C/464°F的蒸汽中也通过了考验。这就意味着可以选用Isolast®用于最关键的场合,例如不允许突然停止的生产线。 了解更多有关 Isolast® 的资料
- Turcon®
Turcon® 聚四氟乙烯基材的密封材料具有几乎全能的化学相容性,并且能够工作在高温和蒸汽中。这一点使得它们用于现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)工况非常理想。 Turcon® MF材料系列是专门为消毒工况而研发的,它符合大多数主要标准。
了解更多有关 Turcon® 的资料
现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)测试结果
下表列出了特瑞堡密封系统公司的材料在试验条件下的简要的性能概况。 为了获得针对特定用途的最佳推荐,请联系您当地的特瑞堡密封系统销售公司。
选择正确的材料可以延长使用寿命
虽然标准的浸没试验提供了在某些流体中有关材料的适用性的详细资料,但是它们对于预测密封材料的使用寿命并帮助 并不大。所以,特瑞堡密封系统公司在更宽的温度范围、更高的化学品浓度和更长的浸没时间的条件下,进行了测试。 在第一项测试中,各种氟橡胶材料在两种不同的温度下进行测试。在较低的温度下,所有牌号的材料都表现良好。但是 在较高的温度下重复这个试验,材料之间的性能差别就明显了。在另一个测试中,现场清洗(CIP)介质的浓度从1%提 高到2%,在更严峻的条件下,材料之间的性能差别再次显现出来。
通过进行这些更深入的试验,特瑞堡密封系统公司推荐的密封件,能够:
- 达到更长的使用寿命
- 维护成本最小化
- 降低使用寿命周期总成本