特瑞堡密封系統 FoodPro® 是一系列全面的聚合物材料,專為滿足食品行業的獨特要求而設計。除了 FoodPro® 之外,我們的標準系列中,也有許多其他材料可用於食品接觸應用。良好生產規範(GMP)的實施確保了生產效率和安全。
工具&資源
EPDM
特殊化合物滿足業界應用要求
三元乙丙橡膠 (EPDM) 聚合物是完全飽和的非極性烴基彈性體。即使在高溫下,它們的材料結構也使其與極性流體具有優異的相容性。
材料表現:
- 耐化性高
- 在極性溶劑、熱水和蒸氣中使用壽命長
- 適用於鹼性和酸性清潔劑
- 是大多數乳製品應用的絕佳選擇(高脂肪含量的產品除外)
產品:
O-Ring, Kantseal 方形環, FlatSealTM, 墊片, 薄膜。EPDM 還可以與其他材料黏合,以工程組合件的方式提供給客戶。
應用:
作為一通用材料,EPDM 廣泛應用於多種環境,其中值得一提的是,其適用於定位清潔和滅菌流程 (CIP/SIP)。
典型的應用包括充填、分配、泵浦、管道法蘭墊片、閥門、快速接頭、儲存槽、分離器、均質器、臥式離心機和熱交換器。
NBR
FKM
特瑞堡密封系統優化了我們的氟化橡膠 (FKM) 的性能,滿足加工行業的特殊標準。
FKM 材料表現:
- 良好的耐高溫特性
- 非常適合與植物油和脂肪、動物脂肪和高脂肪乳製品接觸使用
- 與大多數 CIP 介質和 SIP 條件以及潤滑劑具有良好的相容性
- 良好的抗臭氧和抗老化性能
典型應用包括機械密封件、臥式離心機、分離器、泵浦、儲存槽、閥門(包括防混閥)、熱交換器以及使用 CIP 和 SIP 清潔的設備。
矽膠 & 液態矽膠
由於矽膠材料能抑制細菌、黴菌和真菌的生長,因此非常適合用於食品和飲料生產。
矽膠的優點:
- 優異的耐熱性、冷彈性和介電性
- 暴露於臭氧和氧氣應用的首選
- 工作溫度 -60°C ~ +200°C(-76°F ~ +392°F)
- 表面能極低,密封件不會黏附到對應部件上。
- 低永久壓縮變形量
- 適合與熱水、脂肪和油、某些潤滑劑和甘油一起使用。
矽膠的一個可能限制是,不能與酸、鹼、酮、酯和高於 100°C / 212°F 的蒸氣使用,因可能會發生化學降解。
Turcon® PTFE
Turcon® 是特瑞堡密封系統專利的聚四氟乙烯 (PTFE) 基化合物品牌。
Turcon® 提供:
- 優異的低摩擦和自潤滑特性
- 適用於動態和旋轉應用,包括具有粗礪的介質和表面的應用
- 在低溫和高溫環境下均具有出色的性能
- 與幾乎所有化學品相容
Turcon® FoodPro® MF 專為滿足加工需求而設計
Turcon® FoodPro® MF1, MF2, MF3 and MF6 的配方可滿足食品加工行業的特殊要求。這些化合物基於超潔淨技術,由高純度 PTFE 和添加劑製成。它們的光滑表面具有高光澤度和低孔隙率,可避免污染物堆積的風險並減少顆粒脫落。
Turcon® FoodPro® 化合物由於耐高溫和耐介質性而特別適合用於 CIP 和 SIP 製程。
應用:
HMF48
Zurcon® 工程塑膠
Zurcon® 是特瑞堡密封系統的工程塑膠基底材料的品牌名稱,包括 PEEK 和 UHMWPE。
Zurcon® FoodPro® Z81
Zurcon® FoodPro® 非常適合需要高耐磨性的往復式、極慢旋轉和振盪應用,包括含有研磨的介質和表面的應用。該材料非常適合各種食品加工應用,例如:填充機、閥門、幫浦、混合器、分離器、均質器、離心機、劑量筒和感測器。