contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Der Forsheda® V-Ring ist eine gummielastische, axiale Lippendichtung für Wellen- und Lagerabdichtung. Der Forsheda® V-Ring wird direkt auf der Welle montiert und dichtet axial an einer Gegenlauffläche, z.B. an Wellenbund, Anlaufscheibe oder Stirnseite eines Wälzlagers. Der Forsheda® V-Ring bietet eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub, Spritzwasser, Öl, Fett etc., bei geringer Reibung. Lieferbar aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und Fluor-Kautschuk (FKM).Elektronischer Katalog (metric)