contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Der Turcon® Roto VL Seal® ist eine einfach wirkende Dichtung für rotierende, drehende und oszillierende Bewegungen, in innen- oder außendichtender Ausführung und mit breitem Anwendungsbereich im Maschinenbau. Das Turcon® oder Zurcon® Dichtelement wird mit einem O-Ring vorgespannt und ist für geringes statisches und dynamisches Reibmoment optimiert. Die Werkstoffauswahl für Dichtelement und O-Ring ermöglicht hohe chemische Beständigkeit. Passend für den Einbau in Standardnuten von O-Ringen.