Onderzoek en Ontwikkeling
Onze database van meer dan 2000 unieke materiaalformules bevat de allerbeste compounds, welke presteren in veeleisende omgevingen (extreme temperaturen, aggressieve media, hoge druk, hoge industriële eisen).
Eigen materialen zijn Turel® elastomeren, Isolast® perfluoroelastomeren, Turcon® PTFE gebaseerde materialen, Zurcon® polyurethanen and onze lagermaterialen Turcite®, Orkot® en HiMod® .
Unieke innovatieve afdichtinsproducten
Trelleborg Sealing Solutions producten zijn baanbrekend en worden veelal door de industrie overgenomen als standaard. Onze eigen producten zijn AQ-Seal®, Double Delta®, Glyd Ring®, Stepseal®, Variseal® en Wills Rings®, de originele metalen O-Ring.
Met behulp van Finite Element Analysis en andere toonaangevende technologiën zijn klantspecifieke ontwerpen geproduceerd om te voldoen aan de klantspecifieke vereisten. Indien nodig zullen deze afdichtingen testen ondergaan in de Trelleborg Sealing Solutions laboratoria voordat deze in productie zullen worden genomen.
Automobiel Test Opstelling
Speciale test om de invloedfactoren te simuleren welke een effect hebben op de schokbrekers gedurende in werking zijnde belasting. De geïnstalleerde schokbreker wordt geprikkeld met diverse frequenties. Daarbij wordt het gedrag van de afdichtingen onderzocht gedurende de gewenste looptijd van de klant.
Technische Gegevens
- As diameter 0 – 50 mm
- As snelheid 0,002 – 4.0 m/s
- Test vloeistof HLP46, automotive fluids
- Druk 0-5 Mpa
- Slag lengte 200 mm
- Olie temperatuur 25 - 110°C
- Demper kracht 25 kN
Meetbaar
- lekkage
- wrijving
- druk
- olie temeratuur
- slag lengte
- as snelheid
- demper kracht
Big Rod Test
De kamer is ontworpen voor een volledige hydraulische cilinder. Het doel is om de invloed te constateren op de prestaties van de cilinder en de geïnstalleerde afdichtingen bij een lage temperatuur.
Technische gegevens
- As diameter 36 en 40 mm
- Test vloeistof aeroshell fluid 4
- Druk 0 – 15 Mpa
- Olie temperatuur -25°C
- Excentriciteit tot 0,3 m
Meetbare
- lekkage
- druk
- stang snelheid
- olie temperatuur
- aantal toeren
Oliekeerring Duur Test
De test bestaat uit 2 x 4 kamers ontworpen voor een maximum van 16 oliekeerringen. Tijdens deze test wordt de invloed van temperatuur, rotatiesnelheid en andere parameters op de oliekeerringen onderzocht. Invloed van doorbuiging en schuinstand van het complete systeem kunnen eveneens worden meegenomen in de test.
Technische Gegevens
- As diameter 20- 80 mm
- As snelheid 8.000 /16.000 RPM
- Test vloeistof HLP46
- Druk 0 - 5 MPa
- Olie temperatuur 25 - 80 (120)°C
Meetbaar
- Lekkage
- Druk
- Olie temperatuur
- Oppervlakte temperatuur
- Frequentie
Stang afdichting test opstelling
In deze test zijn geen testkamers permanent geïnstalleerd. De afdichtingen kunnen in bijna alle, door klanten geleverde, cilinders worden getest. De beweging van de test cilinders wordt geregeld dor een centraal aangestuurde aandrijf cilinder.
Technische gegevens
- Stang diameter 17 - 50 mm / 0.669 - 1.968 inch
- Stang snelheid 0.001 - 0.4 m/s / 0.003 - 1.312 ft/s
- Test vloeistof HLP46
- Druk0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
- Slag lengte 0 - 250 mm / 0 - 9.842 inch
- Olie Temperatuur +25 to +80 °C / +77 to +176 °F
Meetbaar
- Lekkage
- Wrijving
- Druk
- Snelheid
- Olie Temperatuur
- Slag Lengte
Roterende afdichting test opstelling
Deze test betreft onderzoek aan roterende afdichtingen. In alle Trelleborg Sealing Solutions onderzoekslaboratoria in Noord Europa en in de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd systeem om uniforme testresultaten te verkrijgen.
Technische gegevens
- As diameter 60 - 95 mm / 2.362 - 3.740 inch
- As snelheid 0 - 0.5 m/s / 0 - 1.640 ft/s
- Test voelistof HLP46
- Druk 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Draai hoek 90 - 360 °
- Olie temperatuur +25 to +80 (+120) °C / +77 to +176 (+248) °F
Meetbaar
- Lekkage
- Frictie
- Druk
- As snelheid
- Olie temperatuur
- Aantal toeren
- Frequentie
Trek Test Opstelling
Algemeen: deze test dient voor de bepaling van spannings- en verlengingswaarden van specifieke materialen. Verder kan het ook gebruikt worden, om bijv. om de wrijvingskrachten te bepalen bij het contactoppervlak van de geinstalleerde afdichtingen in de cilinder. (Cilinders zijn niet in werking bij deze test).
Technische Gegevens
- Stang snelheid 0 - 0.1 m/s / 0 - 0.328 ft/s
- Druk 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Slag lengte 500 mm / 19.685 inch
- Demper Kracht 10 kN
Meetbaar
- Frictie
- Slag lengte
- Stang snelheid
Afstrijker Test Opstelling
Deze test dient om vast te stellen in hoeverre de afstrijkers in staat zijn om stof / vuil dat onder bepaalde omstandigheden in het hydraulisch systeem wordt gebracht, buiten te houden. De deeltjes die wel in het systeem zijn binnengedrongen worden verzameld in plexiglass doosjes welke u ziet in het midden van de illustratie. De olie in deze doosjes wordt onderzocht op de invloed van deze deeltjes.
Technische Gegevens
- Stang Diameter 0 - 50 mm / 0 - 1.968 inch
- Stang snelheid 0 - 0.5 mm/s / 0 - 0.001 ft/s
- Test Vloeistof HLP46 & Arizona stof
- Druk 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Slag lengte 200 mm / 7.874 inch
- As afbuiging 0 - 0.5 mm / 0 - 0.0197 inch
- Olie Temperatuur +25 to +50 °C / +77 to +122 °F
Meetbaar
- Grote en hoeveelheid zanddeeltjes
- Stang afbuiging
- Druk
Polymeer Laboratorium
Product Ontwikkeling
Polyurethaan Ontwikkeling
PTFE ontwikkeling
Materiaal laboratorium
Dit zijn enkele van de instrumenten die worden gebruikt voor het testen van de laatste ontwikkelingen met polytetrafluorethyleen (PTFE) in Trelleborg Sealing Solutions:
- Specifieke zwaartekracht (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Twee instron 5566 trekproef instrumenten met extensometer en temperatuur kastje. Belastingen van 200 N tot 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Hardheidsmeting (bal/kegel indrukking) (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D en Micro hardheid tester (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
- Vervorming onder belasting ASTM D 621
- Kruip volgens ASTM D 621
- Vochtanalyse, vocht inhoud van PTFE en andere vulmiddelen
- Laser diffractie
- Microscopen met digitale bewerkingsproces faciliteiten
Thermische analyse
Dit zijn enkele van de instrumenten die worden gebruikt voor het testen van de laatste ontwikkelingen door middel van polytetrafluorethyleen (PTFE) in Trelleborg Sealing Solutions:
- Differentiaal Scan Calorimeters (DSC), TA instrumenten DSC 2910 en DSC 2920
- Dynamisch Mechanische Analyse (DMA), TA instrumenten DMA 2980
- Thermo Gravimetrische Analyse (TGA), TA instrumenten HiRes 2950 TGA