Nghiên cứu & Phát triển
Cam kết cung cấp các giải pháp làm kín trong tương lai
Công thức vật liệu nâng cao.
Cơ sở dữ liệu của chúng tôi về hơn 2.000 công thức độc đáo bao gồm các loại hợp chất tốt nhất, hoạt động trong các môi trường đòi hỏi khắt khe, nhiệt độ khắc nghiệt, môi trường nhiều tác hại, áp lực cao và tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Các vật liệu độc quyền bao gồm Turel® Elastomers, Isolast® Perfluoroelastomers, Vật liệu dựa trên Turcon® PTFE, Polyurethanes Zurcon® và Vật liệu chịu mài mòn của chúng tôi Turcite®, Orkot® và Himod®.
Sản phẩm làm kín sáng tạo độc đáo
Các sản phẩm Trelleborg Sealing Solutions đang đột phá với nhiều tiêu chuẩn công nghiệp. Các sản phẩm độc quyền của chúng tôi bao gồm AQ-Seal®, Double Delta® , Glyd Ring®, Stepeal®, Variseal® và Wills Ring®, O-Ring. kim loại chính hãng.
Thiết kế tùy chỉnh được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho khách hàng với sự trợ giúp của phân tích phần tử hữu hạn và công nghệ hàng đầu khác. Nếu cần, các phớt này sẽ trải qua thử nghiệm ngắn hoặc dài hạn của các phòng thí nghiệm Trelleborg Sealing Solutions trước khi sản xuất số lượng lớn."
Giàn thử ô tô
Một kiểm tra tiêu chuẩn đặc biệt để mô phỏng các yếu tố có ảnh hưởng đến giảm xóc trong quá trình hoạt động nhiều áp lực. Bộ giảm xóc được lắp đặt rất kích ứng với một số tần số được đặt chồng lên nhau. Hành vi của phớt được điều tra trong suốt thời gian chạy theo khách hàng yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 0 - 50 mm / 0 - 1,96 inch
- Vận tốc trục 0,002 - 4.0 m / s / 0,0066 - 13,12 ft / s
- Thử nghiệm chất lỏng HLP46, chất lỏng ô tô
- Chiều dài chu kỳ 200 mm / 7,87 inch
- Nhiệt độ dầu +25 đến +110 ° C / +77 đến +230 ° F
- Lực kéo 25 kn
Đo lường được.
- Sự rò rỉ
- ma sát
- Áp lực
- Nhiệt độ dầu
- Chiều dài chu kỳ
- Vận tốc trục.
- Lực lượng giảm xóc
Thử nghiệm trục lớn
Buồng được thiết kế để giữ các trục có đường kính 380mm. Mục đích của nó là kiểm tra ảnh hưởng của các thông số vận hành khác nhau như vận tốc, áp suất, nhiệt độ, tải cạnh và môi trường vượt hiệu suất vận hành của cấu hình phớt được thiết lập.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 150mm - 380mm / 5,9 inch - 14,9 inch
- Vận tốc trục 0 - 1m / s / 0 - 3,3 feet / s
- Thử nghiệm dầu hàng không vũ trụ chất lỏng, dầu thủy lực
- Áp suất 0- 35 MPa / 5000 PSI
- Nhiệt độ dầu 25 ° C - 100 ° C / 77 ° F - 212 ° F
- Ngoài trung tâm lên tới 0,3 mm / 0,0118 inch
Đo lường được.
- Sự rò rỉ
- Áp lực
- Vận tốc trục.
- Nhiệt độ dầu
- Số chu kỳ
Kiểm tra độ bền phớt dầu
Thử nghiệm tiêu chuẩn 4x2 được thiết kế để chứa tối đa 8 phớt dầu xuyên tâm. Đế thử nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra hiệu suất hoạt động của ROS dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, tần số quay, tăng tốc nhanh và bằng cách thay đổi hướng quay.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 20- 80 mm / 0,787 - 3,149 inch
- Vận tốc trục 0 / 10.000 vòng / phút
- Chất lỏng thử nghiệm: Dầu hàng không vũ trụ, dầu thủy lực, không khí
- Áp suất 0 - 5 MPa / 0 - 72,5 PSI
- Nhiệt độ dầu 25 ° C - 120 ° C / 77 ° F - 248 ° F
Đo lường được.
- Áp lực
- Nhiệt độ
- Mô-men xoắn.
- Sự rò rỉ
Giàn kiểm tra phớt trục
Một bài kiểm tra tiêu chuẩn khác để kiểm tra các phớt trục. Tuy nhiên, không có buồng thử nghiệm được lắp đặt vĩnh viễn trong thiết bị này. Các phớt có thể được kiểm tra trong hầu hết các loại xi lanh được cung cấp bởi khách hàng. Sự hoạt động của các xi lanh thử nghiệm cũng được thực hiện nhờ một xi lanh truyền động chung được bố trí tập trung.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 17 - 50 mm / 0,669 - 1.968 inch
- Vận tốc trục 0,001 - 0,4 m / s / 0,003 - 1.312 ft / s
- Thử nghiệm chất lỏng HLP46.
- Áp suất 0 - 20 MPa / 0 - 2900 PSI
- Chiều dài chu kỳ 0 - 250 mm / 0 - 9,842 inch
- Nhiệt độ dầu +25 đến +80 ° C / +77 đến +176 ° F
Đo lường được.
- Sự rò rỉ
- ma sát
- Áp lực
- Vận tốc trục.
- Nhiệt độ dầu
- Chiều dài chu kỳ
Giàn kiểm tra phớt quay
Kiểm tra tiêu chuẩn cho kiểm tra của các phớt quay. Các giá trị thử nghiệm tương tự cũng được lắp đặt dưới dạng thiết bị tiêu chuẩn trong Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trelleborg Sealing Solutions khác ở Bắc Âu và Hoa Kỳ để thực hiện các điều kiện kiểm tra đồng nhất được chuẩn hóa trên toàn cầu.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 60 - 95 mm / 2.362 - 3.740 inch
- Vận tốc trục 0 - 0,5 m / s / 0 - 1.640 ft / s
- Thử nghiệm chất lỏng HLP46.
- Áp suất 0 - 50 MPa / 0 - 7251 PSI
- Góc xoay 90 - 360 °
- Nhiệt độ dầu +25 đến +80 (+120) ° C / +77 đến +176 (+248) ° F
Đo lường được.
- Sự rò rỉ
- ma sát
- Áp lực
- Vận tốc trục.
- Nhiệt độ dầu
- Số chu kỳ
- Tính thường xuyên
Giàn thử độ bền kéo
Một kiểm tra tiêu chuẩn chung để xác định các giá trị căng hoặc kéo dài các mẫu thử cho các vật liệu phải tuân theo các giá trị kéo dài hoặc căng cụ thể. Bài kiểm tra này cũng có thể được sử dụng để xác định các lực ma sát xảy ra ở bề mặt tiếp xúc của các phớt được lắp đặt trong xi lanh (xi lanh không hoạt động cho bài kiểm tra này.)
Thông số kỹ thuật
- Vận tốc trục 0 - 0,1 m / s / 0 - 0,328 ft / s
- Áp suất 0 - 50 MPa / 0 - 7251 PSI
- Chiều dài chu kỳ 500 mm / 19,685 inch
- Lực kéo 10 kn
Đo lường được.
- Ma sát
- chiều dài chu kỳ
- Vận tốc trục
Giàn thử nghiệm phớt chắn dầu
Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định khả năng của phớt chặn bụi bẩn, đã được áp dụng bên ngoài trong các điều kiện xác định, xâm nhập vào hệ thống thủy lực. Các phần tử lạ bên ngoài đã xâm nhập vào hệ thống được thu thập trong các thùng plexiglass có thể được nhìn thấy ở trung tâm của hình minh họa. Dầu chứa trong các thùng chứa này được phân tích / kiểm tra tạp chất.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính trục 0 - 50 mm / 0 - 1.968 inch
- Vận tốc trục 0 - 0,5 mm / s / 0 - 0,001 ft / s
- Thử nghiệm chất lỏng HLP46 & ARIZONA bụi
- Áp suất 0 - 5 MPa / 0 - 725 PSI
- Chiều dài chu kỳ 200 mm / 7,874 inch
- Lệch trục 0 - 0,5 mm / 0 - 0,0197 inch
- Nhiệt độ dầu +25 đến +50 ° C / +77 đến +122 ° F
Đo lường được.
- Kích thước và lượng hạt cát
- Lệch trục
- Áp lực
Phòng thí nghiệm polymer
Phát triển sản phẩm
Phát triển PU.
Phát triển PTFE
Phòng thí nghiệm Vật liệu
Đây là một số dụng cụ được sử dụng để kiểm tra những phát triển mới nhất với Polytetrafluoroethylene (PTFE) tại Trelleborg Sealing Solutions:
- Trọng lực cụ thể (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Hai máy thử độ bền kéo instron 5566 với máy đo độ giãn và tủ nhiệt độ cảm biến lực từ 200 N đến 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2) Bi làm lõm kiểm độ cứng (DIN 53456, ISO 2039)
- Máy đo độ cứng mép D và Micro (ASTM 2240 và DIN ISO 48)
- Khả năng chịu tải ASTM D 621
- Độ rão theo tiêu chuẩn ASTM D 621
- Máy phân tích độ ẩmcủa PTFE và chất độn
- Nhiễu xạ laser xác định sự phân bố kích thước hạt
- Kính hiển vi với tính năng xử lý kỹ thuật số
Phân tích nhiệt
Đây là một số công cụ được sử dụng để thử nghiệm những phát triển mới nhất với Polytetrafluoroetylen (PTFE) tại Trelleborg Sealing Solutions:
- Nhiệt lượng quét vi sai (DSC), dụng cụ TA DSC 2910 và DSC 2920
- Phân tích cơ học (DMA), dụng cụ TA DMA 2980
- Máy phân tích trọng lượng nhiệt (TGA), dụng cụ TA HiRes 2950 TGA