Aplikace pro výpočet hydraulických systémů - hydraulický válec
Získejte podporu pro navrhování hydraulických komponentů!
Jako konstruktér a projektant hydraulických válců, čerpadel, rotačních hydromotorů a trubkových rozvodů určitě oceníte praktické a intuitivní nástroje na podporu jejich návrhů.
Aplikace pro výpočet hydraulického válce je snadno použitelný nástroj, který podporuje konstrukci jednotlivých hydraulických prvků pro jednočinné nebo dvojčinné funkce válce.
Co můžete vypočítat
- Zadáním požadovaných rozměrů a parametrů válce, jako je provozní tlak a průtok oleje, můžete vypočítat plochy, objemy, vysouvací a zasouvací síly, rychlosti, čas, průtokové množství a poměr jednotlivých veličin. Výsledek je získán jak pro stranu pod pístem, tak pro stranu nad pístem (prostor na straně s pístnicí).
- Pro některé parametry konkrétního válce (síla, čas a rychlost) je k dispozici tzv. zpětná kompatibilita. V případě, že si nejste jisti tím, co potřebujete, zpětné výpočty vám pomohou s konkrétními návrhy.
- Sekce Motor pomáhá při výpočtu průtoku oleje, provozního tlaku, geometrického objemu, rychlosti, kroutícího momentu a sil.
- Výpočty parametrů čerpadla, jako je geometrický objem, průtok a výkon elektromotoru, zahrnují i objemové a mechanické účinnosti.
- Vypočítejte pokles tlaku za otvorem (hrdlem).
- Parametry potrubí, jako je rychlost, plocha průřezu a Reynoldsovo číslo, lze vypočítat pomocí dynamické, nebo kinematické viskozity.
Uživatelsky dostupné funkce
Naše aplikace pro výpočet hydraulického systému (válce) byla navržena ve spolupráci s vámi, konstruktéry a projektanty.
- Kalkulačka je navržena tak, aby při zadávání hodnot průběžně aktualizovala výsledky
- Výpočty lze provádět jak v metrických, tak v palcových rozměrech
- Vstupní i výstupní hodnoty mohou být po ukončení výpočtu zobrazeny v jiných jednotkách dle požadavku uživatele. Aplikace také umožňuje provádět volbu jednotek i před výpočtem.
- Konstrukční rozměry válců jsou v souladu s normami ISO 3320, ISO 3321 a ISO 4393.
- Interaktivní obrázky v sekci Cylinder napomáhají lepšímu porozumění jednotlivých komponentů konkrétní aplikace.
- Výsledky lze zkopírovat do schránky a odeslat prostřednictvím e-mailu.
- Verze pro Android: Klikněte zde
- Verze pro iOS: Klikněte zde
- Nebo použijte verzi pro počítače: Klikněte zde
Vynikající nástroje a možnosti pro konstruktéry a projektanty
Konstruktéři a projektanti jsou řešiteli problémů - jejich prací je hledání jedinečných řešení pro svá zařízení a aplikace. Abychom těmto technikům usnadnili práci, vyvinuli jsme pro ně soubor nástrojů a vhodných aplikací.
- Knihovna mobilních aplikací – naše technické nástroje na dosah ruky
- Podpora pro vývojáře získejte podporu při výpočtech, výběru materiálu a identifikaci těsnicích prvků
- E-learningové lekce o těsnicích technologiích získejte více znalostí