Calculadora Sistema Hidráulico
¡Obtenga soporte con su diseño del componente hidráulico!
Como ingeniero de diseño de cilindros hidráulicos, bombas, motores y mangueras, será de utilidad las herramientas intuitivas de ayuda en el proceso de diseño.
La calculadora de sistema hidráulica es una herramienta fácil de usar que da soporte en el diseño de componentes hidráulicos en cilindros de simple y doble efecto.
Qué se puede calcular
- Introduciendo las dimensiones requeridas del cilindro y los parámetros tale como la presión y caudal de aceite, se calcula las áreas, volumenes, fuerzas de retracción, velocidad, tiempo, flujo de salida y ratio en el clindro. La salida se deriva tanto en el pistón como en el vástago del cilindro.
- Facilita la compatibilidad con versiones anteriores para algunos parámetros (fuerza, tiempo y velocidad) en el área del cilindro. Si no está seguro de sus necesidades, invertir el cálculo le ayuda con su diseños.
- La sección de motor le asiste con el cálculo del ratio de caudal, presión, desplazamiento, velocidad, fuerza y potencia.
- Los parámetros de la bomba como el desplazamiento, índice de caudal, energía motor eléctrico usando el volumétrico y las eficiencias mecánicas.
- Calcula la bajada de presión a través de un orificio.
- Los parámetros de la manguera como la velocidad, área transversal y número Reynolds pueden calcularse usando la viscosidad absoluta o cinemática.
Funciones fáciles de usar
Nuestra aplicación de calculadora de sistema hidráulico fue diseñada pensando en usted, el ingeniero de diseño.
- La calculadora está diseñada para actualizar dinámicamente los resultados a medida que introduce los valores.
- Los cálculos se pueden realizar en unidades métricas o imperiales.
- Los valores de entrada y salida se pueden mostrar en las subunidades definidas por el usuario, después de realizarse el cálculo. También puede modificar la unidad antes de los cálculos.
- Las dimensiones de la sección del cilindro se confirma según ISO 3320, ISO 3321 e ISO 4393.
- Las imágenes interactivas de la sección del cilindro permiten una mejor compresión del componente.
- Los resultados se pueden copiar en portapapeles o compartirse por e-mail.
Herramientas y recursos para los Ingenieros
Los ingenieros de diseño resuelven problemas: su trabajo consiste en encontrar soluciones únicas para los desafíos de sus aplicaciones y equipos. Para facilitar el trabajo del ingeniero, hemos desarrollado una cartera de herramientas y aplicaciones de soporte de diseño.
- Library of Mobile Apps – nuestras herramientas de diseño a un toque.
- Design Support & Engineering Tools – obtenga soporte con los cálculos, selección de material e identificación de juntas
- E-Learnings on Sealing Technology – obtenga un conocimiento más profundo.