Hidraulikus rendszer kalkulátor
Támogatás a hidraulikus alkatrész-tervezéssel!
Mint hidraulikus hengerekkel, szivattyúkkal, motorokkal és csövekkel foglalkozó tervezőmérnök, praktikus, intuitív eszközökkel támogatja a tervezési folyamatot.
A hidraulikus rendszer kalkulátor egy könnyen használható eszköz, amely az egy- vagy kettős működésű hengerek egyedi hidraulikus alkatrészeinek kialakítását támogatja.
Amit kalkulálhat
- A henger szükséges méreteinek és paramétereinek, például a nyomás és az olajáram megadásával számítsuk ki a területeket, a térfogatokat, a visszahúzó erőket, a sebességet, az időt, a kiáramlást és a henger arányát. A kimenet a henger mind a dugattyú, mind a rúd oldalán keletkezik.
- Bizonyos paraméterek (erő, idő és sebesség) hátrafelé kompatibilisek a hengerterületen. Abban az esetben, ha bizonytalanak az igényeinek, a fordított számítás segít Önnek a konkrét tervekben.
- A motorrész segíti az áramlási sebesség, nyomás, elmozdulás, sebesség, nyomaték és teljesítmény kiszámítását.
- A szivattyú paraméterei, mint például az elmozdulás, az áramlási sebesség, az elektromos motor teljesítménye volumetrikus és mechanikus hatékonysággal.
- Számítsa ki a nyomásesést egy nyíláson.
- A csőparaméterek, mint például a sebesség, a keresztmetszeti terület és a Reynolds-szám, abszolút vagy kinematikus viszkozitással számolhatók.
Felhasználóbarát funkciók
A Hydraulic System Calculator alkalmazásunkat a tervezőmérnököknek készítettük.
- A számológép úgy van kialakítva, hogy dinamikusan frissítse az eredményeket az értékek beírásakor
- A számítások metrikus vagy imperial egységekben is elvégezhetők
- A bemeneti és kimeneti értékek a számítás elvégzése után a preferált alegységekben (a felhasználói igények alapján) megjeleníthetők. Az alkalmazás a számítások elvégzése előtt is segíti az adott egység módosítását.
- A hengerrészek méretei az ISO 3320, az ISO 3321 és az ISO 4393 szabványnak megfelelnek.
- A hengerrész interaktív képei lehetővé teszik az összetevő jobb megértését.
- Az eredményeket a vágólapra másolhatja és megoszthatja e-mailben.
- Android: Kattintson ide
- iOS: Kattintson ide
- Vagy használja az asztali verziót: Kattintson ide
Kiváló eszközök és erőforrások a mérnökök számára
A tervezőmérnökök problémamegoldók - munkájuk az alkalmazásuk és felszerelésük kihívásaira egyedi megoldások keresése körül forog. A mérnök munkájának könnyebbé tétele érdekében kialakítottunk egy tervezési támogató eszközök és alkalmazások portfóliót.
- Mobilalkalmazások könyvtára – a mérnöki eszközök a kezünkben
- Design Support & Engineering Tools – a számítások, az anyagválasztás és a tömítések azonosítása
- E-Learnings on Sealing Technology – mélyebb ismeretek megszerzése