液压系统计算器
Date: 25.03.19
液压系统计算器
马上开始液压零部件设计!
液压系统计算器是一种易于使用的工具,支持单作用和双作用油缸周边的各种液压元件的设计。通过输入油缸所需参数,如孔径、杆径、行程、压力和油液,可计算出面积、体积、力、速度、时间、流量和比例等数值。
您可以用它来计算
- 通过输入油缸所需参数,如孔直径、杆直径、行程、压力和油液,可计算出面积、体积、力、速度、时间、流量和比例等数值
- 马达部分可计算流量、压力、排量、速度、扭矩和功率
- 泵部分可计算流量
- 计算管道口的压降.
- 可以使用绝对粘度等参数计算管道参数,如速度,横截面积和雷诺数
使用友好性
我们的液压系统计算器是专为设计工程师而量身定制。
- 输入参数后及时更新结果
- 计算单位可选择公制单位或英制单位
- 流量、压力、速度、扭矩、排量等参数计算界面可自由切换;单位自由切换
- 油缸横截面尺寸符合ISO 3320,ISO 3321和ISO 4393标准
- 油缸横截面示意图可帮助更好理解部件
- 计算结果可复制到剪贴板并通过电子邮件共享
- Android: Click Here
- iOS: Click Here
- Or use the desktop version: Click Here
更多工程师使用工具和资源:
设计工程师是问题的解决者- 他们的工作是为应用或设备中出现的挑战提供解决方案。我们开发和设计这些支持工具和APP的目的——让工程师的工作更简单。
- Library of Mobile Apps – 指尖的工程工具
- Design Support & Engineering Tools –计算、材料选择和密封选型
- E-Learnings on Sealing Technology – 了解更多密封知识