Systemberegner til hydraulik
Få hjælp til at designe hydraulikkomponenter!
Designingeniører som arbejder med hydraulikcylindre, pumper, motorer og rør vil værdsætte dette praktiske og intuitive værktøj.
Hydraulic System Calculator er et brugervenligt værktøj som understøtter design af hydraulikkomponenter til enkelt- og dobbeltvirkende cylindre.
Hvad kan du beregne?
- Ved indtastning af cylinderens dimensioner samt parametre som tryk- og olieflowet, beregnes arealer, volumener, tilbagetrækningskraft, hastighed, tid, udstrømning og udveksling i cylinderen. Resultatet beregnes for både stempel- og stangsiden af cylinderen.
- Visse parametre (kraft, tid og hastighed) er bagud kompatible. Hvis dine behov ikke er fastlåst kan du regne bagud til et specifikt design.
- Motorsektionen hjælper med beregning af flowhastighed, tryk, forskydning, hastighed, drejningsmoment og effekt.
- Pumpeparametre som forskydning, strømningshastighed, elmotorkraft beregnes med volumetrisk og mekanisk effekt.
- Beregn trykfald over en åbning.
- Rørparametre som hastighed, tværsnitsareal og Reynolds-tal kan beregnes ved hjælp af absolut eller kinematisk viskositet.
Brugervenlige funktioner
Vores Hydraulic System Calculator app blev udviklet med designingeniøren i tankerne.
- Beregneren opdaterer resultatet dynamisk mens du indtaster parametrene.
- Beregninger kan udføres både i metriske og -tommemål
- Input- og outputværdier kan vises i foretrukne enheder efter beregningen er udført. Appen hjælper dig også med at foretage specifikke enhedsændringer forud for beregningerne.
- Cylinderafsnitsmålene er i overensstemmelse med ISO 3320, ISO 3321 og ISO 4393.
- Interaktive billeder af cylinderafsnit giver bedre forståelse af komponenten.
- Resultaterne kan kopieres til udklipsholder og deles via e-mail.
Fremragende værktøjer til ingeniører
Designingeniører er problemløsere - deres job drejer sig om at finde unikke løsninger til udfordringerne i applikationer og udstyr. For at gøre ingeniørens arbejde nemmere har vi udviklet et udvalg af designsupportværktøjer og -apps.
- Mobile Apps – vores tekniske værktøjer lige ved hånden
- Designsupportværktøjer – Få hjælp til beregninger, materialevalg og valg af tætninger
- E-Læring om tætningsteknologi – Få mere dybdegående viden
Prøv det og gør dit designarbejde lettere nu!