Calcolatore del Sistema Idraulico
Ricevi supporto per i tuoi disegni di componenti idraulici!
I progettisti che lavorano con cilindri idraulici, pompe, motori e tubazioni, apprezzano gli strumenti pratici ed intuitivi che offrono supporto durante il processo di progettazione.
Il Calcolatore del Sistema Idraulico è uno strumento di facile utilizzo che supporta la progettazione di singoli componenti idraulici quali cilindri a semplice o doppio effetto.
Cosa puoi calcolare
- Inserendo le dimensioni necessarie del cilindro e alcuni parametri come la pressione e il flusso di olio, l'App è in grado di calcolare le aree ed i volumi del cilindro, le forze, la velocità ed i tempi di sfilo e ritorno, oltre alla portata, sia lato stelo, che lato cilindro.
- La compatibilità con le versioni precedenti è prevista per alcuni parametri (forza, tempo e velocità) nell'area del cilindro. Se non sei sicuro delle esigenze della tua applicazione, il calcolo inverso ti aiuta con i tuoi progetti specifici.
- La sezione motore aiuta a calcolare la portata, la pressione, la velocità, la coppia e la potenza.
- Parametri della pompa come portata, potenza del motore elettrico con efficienza volumetrica e meccanica.
- Calcolare la caduta di pressione attraverso un orifizio.
- I parametri delle tubazioni come velocità, area della sezione trasversale e Numero di Reynolds, possono essere calcolati utilizzando la viscosità assoluta o cinematica.
Funzioni user-friendly
La nostra app Hydraulic System Calculator è stata progettata pensando a te, ingegnere progettista.
- Il calcolatore è progettato per aggiornare dinamicamente i risultati quando si digitano i valori
- I calcoli possono essere effettuati in unità metriche o imperiali
- I valori di input e output possono essere visualizzati nelle unità di misura preferite (in base ai requisiti dell'utente) dopo aver eseguito il calcolo. L'app consente anche di convertire le unità di misura prima dei calcoli.
- Le dimensioni della sezione del cilindro sono conformi alle ISO 3320, ISO 3321 e ISO 4393.
- Le immagini interattive sulla sezione dei cilindri consentono una migliore comprensione di ogni componente.
- I risultati possono essere copiati negli appunti e condivisi via e-mail.
- Android: Clicca qui
- iOS: Clicca qui
- Oppure usa la versione desktop: Clicca qui
Strumenti e risorse eccellenti per gli ingegneri
I progettisti sono risolutori di problemi: il loro lavoro ruota attorno alla ricerca di soluzioni uniche per le sfide delle loro applicazioni e attrezzature. Per semplificare il lavoro dell'ingegnere, abbiamo sviluppato un portafoglio di strumenti e app di supporto alla progettazione.
- Strumenti e App per il cellulare – I nostri strumenti di progettazione a portata di mano
- Supporto e Strumenti di Progettazione – Ottieni supporto per i calcoli, la selezione dei materiali e l'identificazione delle tenute
- E-Learning sulla Tecnologia di tenuta – Ottieni una conoscenza più approfondita